Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Câble hybride dédié aux chaînes porte-câbles et adapté aux derniers moteurs Bosch Rexroth

Bosch Rexroth MS2N & IndraDrive Mi : Des câbles confectionnés readycable® enfin disponibles pour ces moteurs, préconfectionnés et prêts à raccorder

La nouvelle génération de moteurs Bosch Rexroth reformule les exigences vis-à-vis des composants devant y être raccordés. Les nouveaux câbles hybrides préconfectionnés readycable permettent de réaliser de plus petits rayons de courbure et des courses au centimètre près. Deux qualités qui entraînent des économies potentielles importantes, tant en matière d'espace que de coûts de conception.   

Commander directement

igus propose déjà plus de 4.600 câbles confectionnés et élargit maintenant sa gamme catalogue constamment disponible avec tous ses avantages (36 mois de garantie, commande à partir d'une unité, pas de frais de coupe, etc.). Les câbles hybrides préconfectionnés aux standards Bosch Rexroth sont constitués d'un câble servoconducteur pour la transmission du courant auquel est intégré un câble capteur (technologie monocâble OCT). Sous forme de readycable prêts à raccorder avec peu de câblage, ils peuvent être utilisés immédiatement et sont donc utilisés dans de nombreux secteurs, dont les machines-outils, la manutention de matériaux, les systèmes de convoyage ou la construction d'équipements. 


Avantages :

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Sécurité avec  36 mois de garantie et commande simple en ligne
  • Espace de montage et poids en moins avec la  toute dernière technologie hybride : un seul câble pour l'alimentation et les données
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Câblage réduit, un seul câble au lieu de deux 
  • Commande directe en ligne avec la référence fabricant
  • Disponibilité en 24h sur stock pour livraison en flux tendus réduisant l'entreposage chez vous
  • Pas de supplément pour petites quantités, pas de frais de coupe 
Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

  • Pas de restes ni de surlongueurs : tous les câbles confectionnés sont coupés au centimètre près 
  • Calcul de la durée de vie individuel pour chaque application sans surdimensionnement ou sans gaspillage de ressources

Les solutions igus prêtes à raccorder réduisent le temps de montage. On ne compte plus en jour mais en minutes.

S’il est un secteur où les temps de traitement ont une importance décisive, c’est bien celui des machines-outils. La suppression d’opérations permet de réduire nettement les coûts de process. Les ingénieurs de la société Hartford, plus grand fabricant de centres d’usinage CNC de Taïwan, en sont conscients. 
 
Pour ses centres d'usinage à portique, Hartford mise sur des systèmes de chaînes porte-câbles entièrement confectionnés igus avec de nombreux câbles readycable. Ceux-ci permettent d’éviter de nombreuses opérations, réduisant le temps de montage requis à une demi-journée seulement alors qu’il était auparavant de plusieurs semaines. En même temps, les clients ont toujours la garantie d'avoir une solution sûre venant d'un seul et même fournisseur.
 


Câbles igus dans un test de charge

Testé... prouvé... garanti

Tous les câbles readycable bénéficient de la garantie chainflex de 36 mois

Les câbles confectionnés et prêts à l’emploi placés dans les chaînes porte-câbles ou sur les robots doivent avoir des propriétés particulières pour pouvoir tenir longtemps et sans défaillance face à un grand nombre de cycles, à des vitesses et des accélérations élevées ainsi que dans des milieux exigeants.
 
Les câbles chainflex utilisés pour readycable sont testés de manière intensive dans notre propre laboratoire de tests d'une superficie de 3.800m², le plus grand du monde pour ce secteur. Les câbles confectionnés readycable garantissent une durée de vie de 36 mois minimum grâce à de nombreux tests et contrôles qualité effectués dans notre propre laboratoire et grâce à plus de 25 ans d’expérience de la fabrication et du confectionnement des câbles.
 


Vue d'ensemble de tous les détails sur les nouveaux câbles hybrides confectionnés selon les standards Bosch Rexroth

Référence fabricantRéférence igus®Type de câbleNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs     Diamètre extérieurRayon de courbure 
RKH0101MAT98513120Câble de base(5x2,5+(5x0,35)+(4xAWG22)C)C          17,010xd MAT98513120
RKH0900MAT98513121Câble de base(5x2,5+(5x0,35)+(4xAWG22)C)C          17,010xd MAT98513121
RH2-021DBB-NNMAT98513122Câble de base(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513122
RH2-022DBB-NNMAT98513123Câble de base(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513123
RH2-023DBB-NNMAT98513124Câble de base(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513124

Trouver le câble confectionné qui convient

Bosch Rexroth

L'outil de recherche de readycable : calcul direct de la durée de vie de tous les câbles confectionnés.

Cliquer ici

Câbles au mètre en technologie hybride

Gamme chainflex®

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois.  Nombreux câbles hybrides non confectionnés au mètre dans la gamme catalogue.  

Câbles CF

Guidages de l’énergie prêts à l’emploi

Confectionnement readychain

Avec nos systèmes readychain, nous fournissons des systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure, préconfectionnés, qui n’ont plus qu’à être installés sur place. Ce système permet de réduire considérablement les coûts de process tandis que vous pouvez vous concentrer sur vos compétences clés.  

Plus d’informations sur readychain


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG