Plate-forme d'entretien pour éoliennes

Câbles, chaînes d'énergie et paliers lisses dans les plates-formes de maintenance pour rotors d'éoliennes

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : câbles chainflex®; chaînes d'énergie avec rayon de courbure arrière; glissières drylin®; palierslisses iglidur ®; films de glissement Tribo-Tape.
  • Exigences : les câbles et les chaînes d'énergie devaient être particulièrement flexibles en raison de la plate-forme mobile ; à cela s'ajoutent des conditions ambiantes défavorables telles que les vibrations, les charges UV et de grandes plages de température.
  • Secteur : énergies renouvelables, éoliennes
  • Succès pour le client : Les câbles de commande, de signalisation et de bus sont entièrement issus de la gamme chainflex®; un nouveau câble particulièrement léger en Amramid permet d'alimenter la plateforme en énergie ; une chaîne d'énergie avec des le rayon de courbure arrière (RBR) prend en charge le guidage complexe des câbles dans l'axe de rotation de la plate-forme
Plate-forme d'entretien pour éolienne

Problème

Solution

Les pales d'éoliennes laminées à la main sont soumises à l'usure, par exemple à cause de l'abrasion, des impacts d'oiseaux et d'un stress mécanique élevé.

Nos chaînes d'énergie acheminent les câbles chainflex vers les nombreux composants mobiles de la plateforme "terra".

Les bâches pour la protection contre les intempéries sont ouvertes et fermées par des guides linéaires drylin.

Notre iglidur Tribo-Tape est une solution légère pour réduire les frottements lors des mouvements linéaires.

Nos paliers lisses sont installés sur divers axes. Un poids réduit, un fonctionnement sans entretien ni lubrification et une insensibilité à la corrosion sont ici des avantages essentiels.

En projet : l'élargissement du portefeuille

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique