Durée de vie de 14 000 heures : les paliers lisses iglidur dans les machines d'étirage-soufflage KHS

Au moins 2 ans de fonctionnement sans lubrification et sans entretien à 60 °C et en utilisation continue

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Paliers lisses en iglidur J et iglidur A180
  • Exigences : Absence totale de lubrification et d'entretien, résistance à la chaleur jusqu'à 60 °C, compatibilité avec les salles blanches.
  • Secteur : Installations de remplissage de boissons
  • Succès pour le client : Avec les paliers lisses pour les mandrins, KHS calcule, après des tests, que les composants fonctionneront 14 000 heures. Cela correspond à 2 ans de fonctionnement complet sans entretien ni lubrification.

Problème

Solution

Machine d'étirage-soufflage
Machine d'étirage-soufflage

KHS InnoPET Blomax avec chauffage à double voie à économie d'énergie. (Source : KHS GmbH)

Des mandrins de transport équipés de paliers lisses et d'éléments de glissement iglidur transportent les préformes à travers la machine d'étirage-soufflage KHS. (Source : KHS GmbH)

Le chauffage à double voie réchauffe les préformes et permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie. (Source : KHS GmbH)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique