iglidur® A180, plaques, le polyvalent conforme à la FDA

SFPA180-40-500-610 product image
igus-icon-lupe
  • Répond aux exigences de la Food and Drug Administration (FDA) pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Bonne résistance à l'usure
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière

    Nos plaques sont vendues surdimensionnées en longueur et en largeur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage
igus-icon-lieferzeit-dotSFPA180-40-500-610
40
610
500

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique