Roulements linéaires à longue durée de vie et sans lubrification pour les machines de découpe à haute performance

Paliers en polymère pour machines de découpe avec système de dépose à grande vitesse dans l'industrie alimentaire

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : paliers lisses linéaires drylin, guidages d'arbres drylin, feuilles linéaires drylin, paliers lisses iglidur.
  • Exigences : Charges dynamiques élevées en raison de la vitesse élevée du système de dépose ; fonctionnement continu ; faible usure ; longue durée de vie ; des directives d'hygiène strictes exigeaient des paliers sans lubrifiant, résistants aux produits chimiques et présentant une faible absorption d'humidité.
  • Secteur : Emballage, industrie alimentaire
  • Succès pour le client : les composants de paliers iglidur et drylin présentent de faibles caractéristiques d'usure et de coefficient de frottement**,** sont exempts de lubrification et résistants à la corrosion tout en étant robustes et économiques
Equipement de découpe

Problème

Solution

Avance linéaire du support de matériel à découper grâce à un entraînement synchronisé par courroie crantée. La combinaison d'arbres souples et de films linéaires drylin fait ici ses preuves.

Fourche de dépose pour l'introduction du matériau à couper. Des films linéaires drylin et des arbres de précision sont utilisés à cet effet.

Logement du support de matériel de coupe dans une construction de fourche de dépose. L'entraînement est assuré par des vérins pneumatiques pour réaliser le mouvement de pivotement avec des paliers lisses iglidur J.

Course linéaire du Pregripper pour faire avancer le matériau à découper. Pour cela, on utilise des arbres en acier inoxydable doux et des films linéaires de la série JUM-10-40.

Palier pivotant de la flèche de chargement avec paliers lisses iglidur G.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique