Changer de langue :
La série GS des centres d'usinage d'Alzmetall se caractérise par une dynamique et une précision élevées ; elle est principalement utilisée pour des tâches d'usinage exigeantes dans la fabrication en série, la fabrication d'outils et de moules, la construction de prototypes et dans l'industrie aéronautique. Pour l'alimentation en énergie de la broche, Alzmetall a trouvé une solution à la fois économique et techniquement convaincante : igus lui fournit un système de chaîne énergétique confectionné et prêt à être monté.
Idéal aussi pour l'entretien et le rééquipement
Deux variantes ont été définies pour le garnissage de la chaîne : l'une pour les versions standard de la GS 650, l'autre avec des tuyaux de refroidissement supplémentaires pour la broche plus puissante de 30.000 min-1. Ces variantes, confectionnées à Cologne, sont livrées par igus "just in time" à Altenmarkt. Bien entendu, d'autres câbles peuvent être intégrés dans la chaîne si nécessaire. C'est même possible après coup : un argument qui a également convaincu les constructeurs d'Alzmetall est la facilité d'équipement ultérieur de la chaîne énergétique, par exemple si des axes supplémentaires ou une lubrification minimale sont souhaités. Dans ce cas, il suffit de déclipser les différents maillons de la chaîne et de placer le câble dans le canal prévu à cet effet.
Il est difficile de ne pas remarquer les chaînes d'énergie readychain dans les ateliers de production d'Alzmetall : Les paquets de chaînes et de puissance entièrement montés, y compris le boîtier de distribution, occupent à peine plus d'espace de stockage qu'une europalette. Pour chercher d'autres produits igus utilisés par Alzmetall, il faut se promener très attentivement dans l'usine de montage d'Altenmarkt - et on en trouve : Des paliers lisses iglidur en polymères haute performance avec lubrification "intégrée" sont utilisés dans les supports des magasins d'outils.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24