Axe linéaire pour dispositif d'essai de pliage précis et sans jeu pour les soudures

Sans lubrification et sans entretien : table linéaire à broche et rail linéaire pour le contrôle des soudures

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : table linéaire drylin SHT, guidage linéaire drylin W
  • Exigences : Haute précision de positionnement, Si possible sans jeu, Robuste, Longue durée de vie, Sans lubrification, Insensible à la saleté
  • Secteur : Machines pour matières plastiques
  • Succès pour le client : Le dispositif d'essai de pliage pour les soudures peut tester des échantillons de pliage selon la norme DVS 2203-5 jusqu'à une épaisseur de plaque de 15 mm ou une force maximale de 5 000 N. Le tout sans lubrification ni entretien et avec une longue durée de vie. Ce qui a commencé comme un projet d'apprentis est ensuite devenu une production en série.
Dispositif de contrôle par flexion

Problème

Solution

Le dispositif d'essai de pliage est produit en série

Dispositif de contrôle par flexion

Table linéaire à vis sans fin sans entretien et sans lubrification de la gamme standard drylin SHT et guidage linéaire drylin W pour les mouvements verticaux et horizontaux du dispositif d'essai de pliage.

Le guidage linéaire drylin W sert à régler les distances d'appui prescrites par la directive.

Les deux guides linéaires sont conçus spécifiquement pour le client en fonction des exigences du dispositif d'essai de pliage.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique