Version LT pour applications frigorifiques jusqu´à -30°C
Version UW pour l´utilisation en immersion
Les modules linéaires à courroie crantée drylin® éprouvés ont été mis au point pour le positionnement rapide de petites charges. Le guidage et le chariot des unités linéaires à courroie crantée ont une faible masse, et donc une inertie de masse réduite. De surcroît, ces unités sont résistantes à la corrosion, légères et compactes.
Guidage et Paliers lisses totalement exempts de lubrifiants 100%
Montage facile et varié
Longueur de course variable
Plat et robuste
Léger et anticorrosion
Données techniques | ZLW-1040-LT
pour applications frigorifiques |
ZLW-1040-UW
pour l´utilisation en immersion |
||
---|---|---|---|---|
Poids sans course | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
Poids 100 mm de course | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Course maxi* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
Multiplication | [mm/U] | 70 | 70 | |
Crantage | AT 5 | AT 5 | ||
Matériau courroie crantée | TPUKF2 | PU renforcé d´inox | ||
Largeur de la courroie crantée | [mm] | 16 | 16 | |
Tension de la courroie crantée | [N] | 200 | 50 | |
Charge radiale maxi | [N] | 300 | 100 | |
Palier de déviation | Roulement à billes spécial froid | Roulement à billes xiros® |
||
Vitesse maxi | [m/s] | 5 | 1 | |
Ecart de position maxi du chariot, en fonction de la charge | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* course maxi plus longue sur demande |
drylin® ZLW-LT dans une machine automatique de préparation de pizzas capable de faire cuire une pizza prête congelée et de la servir au client en deux minutes. Tous les paliers et éléments utilisés fonctionnent aussi à -20°C.
Référence: |
|
Réf. : | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
![]() |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 445,85 USD | ![]() |
![]() |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 445,85 USD | ![]() |
Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||||||||
CAO 3D![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réf. : | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
![]() |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
![]() |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||||||
CAO 3D![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Référence: |
|
Réf. : | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
![]() |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 445,85 USD | ![]() |
![]() |
74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22,5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 445,85 USD | ![]() |
Plus d'informations sur l'article choisi : | ||||||||||||||||
CAO 3D![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réf. : | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
![]() |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
![]() |
10 | - | 60 | 78 | 40 | 6,4 | 5,2 | 9,5 | 4,3 | 15,5 | 36 | 26,5 | 5 |
Plus d'informations sur l'article choisi : | |||||||||||||
CAO 3D![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®