SLWE-BB Modules linéaires avec vis à roulement à billes

Pour les entraînements électriques très dynamiques

  • Puissance d'entraînement réduite nécessaire
  • Jeu réduit au minimum
  • Jusqu'à 1500 tr/min (en fonction de la longueur et de la charge)
  • Fonctionnement silencieux - tendance réduite aux vibrations de l'ensemble du système
  • Roulements à billes dans les deux traverses
  • Avec filetage trapézoïdal ou à pas rapide
  • Disponible en 7 tailles
Dessin technique SLW-BB avec vues cotées et dimensions du module linéaire.
Dessin technique SLW-BB avec vues cotées et dimensions du module linéaire.
Module linéaire SLW-BB avec entraînement par vis et rails de guidage.

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique