drylin R - Conseils de construction

Construction d’un guidage linéaire drylin-R avec coupe et vues détaillées du jeu de glissement.

Paliers libres pour le guidage d'arbres

Compensation des erreurs d'alignement

SérieCompensation
Série RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,5°
Série RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3,5°

Compensation des erreurs de parallélisme

SérieCompensation
Série RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,1 mm
Série RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3 mm
Guidage linéaire Drylin-R avec deux chariots à rouleaux, une force F et les cotes 1x et 2x.

Forces excentrées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique