Changer de langue :
Pour les systèmes linéaires drylin, igus propose différents matériaux pour les éléments de glissement et les partenaires de contre-rotation. Des années de tests ont montré qu'iglidur J, J 200 et X sont les matériaux optimaux pour la plupart des applications linéaires en raison de leurs propriétés d'usure et de frottement.
Le matériau iglidur J a obtenu les meilleurs résultats lors de nos tests sur presque tous les matériaux d'arbre. Des tests comparatifs en laboratoire montrent qu'iglidur J est le polymère le plus résistant au frottement et à l'usure pour les applications linéaires.
Propriétés particulières de
iglidur J :

L'iglidur J200 a été spécialement développé pour les applications linéaires en combinaison avec des surfaces en aluminium anodisé dur. Cette combinaison a obtenu de loin les meilleurs résultats lors de nos tests en laboratoire.
Propriétés particulières d'iglidur J200 :

iglidur X se caractérise par sa résistance élevée à la température et à la pression, associée à une résistance extrême aux produits chimiques. iglidur X obtient sa meilleure résistance à l'usure sur l'acier inoxydable et les arbres en acier chromé.
Propriétés particulières de
iglidur X :

iglidur E7 est le spécialiste des arbres en acier et en acier inoxydable. Ce matériau est très antivibratoire et particulièrement résistant à l'abrasion et atteint une durée de vie 8 fois supérieure.
Propriétés particulières d'iglidur E7 :
| AWM(P) : | arbre en aluminium anodisé dur h10 ou h8 |
| SWM : | arbre en acier trempé et rectifié , h6, (1.1213) |
| EWM : | arbre en acier inoxydable trempé et rectifié , h6, (1.4125) |
| EEWM : | arbre en acier inoxydable trempé et rectifié , h6, (1.4034) |
| hv : | arbre en acier chromé dur et rectifié , h7, (1.1213) |