Tables linéaires sans lubrification pour capucine extensible et bloc-cuisine dans les caravanes

Les tables linéaires à vis drylin compactes s'intègrent très facilement

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Modules linéaires à vis drylin de la série SLW
  • Exigences : systèmes compacts en raison de l'espace d'installation limité, solution sans lubrification
  • Secteur : Camping-cars/caravanes
  • Succès pour le client : Les axes linéaires drylin SLW peuvent être intégrés très facilement dans la construction environnante, ils sont compacts, sans lubrification et résistants à la torsion. Le moteur électrique qui entraîne le système peut également être acheté dans notre gamme de produits.
Caravane

Problème

Solution

"Les produits igus sont idéaux pour nous, car ils sont bon marché, résistants à la corrosion et ne nécessitent pas d'entretien."

Martin Ross

Directeur général de Ross Design

Sur le "Zoom", la capucine peut être poussée par le timon. La caravane devient ainsi un miracle d'espace.

Confortable et spacieux : le lit ne gêne ni la dînette ni la cuisine.

Une unité linéaire drylin, placée sous l'alcôve, se charge de l'extraction.

Les tables linéaires à vis de type drylin SLW sont de construction compacte et ne nécessitent pas de lubrification grâce à leur fonctionnement à sec.

Les guides en aluminium d'igus au-dessus de l'alcôve assurent un guidage en trois points sans torsion du compartiment couchette "zoomable".

Le réglage en hauteur du bloc cuisine est réalisé par deux entraînements à vis synchronisés avec des tables linéaires igus.

Service rapide et personnalisé inclus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique