Unités linéaires drylin® prêtes à être raccordées

Unités linéaires prêtes à être connectées pour votre moteur pas à pas de type NEMA 23

  1. Moteur pas à pas (en option)
  2. Bride de moteur et accouplement
  3. Filetage trapézoïdal 10 x 2, 10 x 3 Filetage à pas rapide10 x 12, 10 x 50
  4. Écrou fileté et palier linéaire en iglidur® J, sans lubrifiant
  5. Roulements à billes
Actionneur
Actionneur

Services produits

Catalogue

Télécharger les données du catalogue

Demande de produit

Demande d'offre

Configurateur en ligne

Configurateur en ligne gratuit

Avantages

  • Vis d'entraînement filetée montée sur roulement à billes
  • Pas de vis de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm par tour
  • Construction compacte, faible poids, grande stabilité
  • Livrable prêt au montage avec bride moteur et accouplement
  • En option, avec des paliers linéaires réglables et des chariots précontraints sans jeu.
  • Outre le standard de la broche à droite, il est également possible d'utiliser des broches à gauche ou en sens inverse.
Dessin SAW
Dessin SAW
Dessin SAW
Dessin SAW
En option : palier de boîtier avec fonction Turn-To-Fit

Informations supplémentaires sur les moteurs :

moteurs
Taille NEMALargeur de la bride (b)Distance entre les trous (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique