Changement de format dans une installation moderne de contrôle et de conditionnement de Wipotec

Ce module de sérialisation de produits est précis et robuste grâce à la technique de stockage drylin et iglidur.

Fiche signalétique

Problème

Solution

Figure 1 : Tables linéaires drylin SHT avec entraînement par broche dans le réglage latéral et du format

Figure 2 : Une barre ronde iglidur JB non lubrifiée utilisée comme rouleau de transfert empêche la contamination des produits.

Figure 3 : Broches linéaires drylin dans le réglage latéral et en hauteur

Figure 4 : Le galet presseur est équipé de paliers lisses en iglidur J, un matériau qui ne nécessite pas d'entretien.

Figure 5 : Les tables linéaires à vis drylin SHT sont également utilisées pour l'ajustage fin des capteurs

Figure 6 : les roulements à billes xiros dans les galets de guidage sont entièrement conformes à la FDA

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique