Sans lubrification ni entretien
Précision élevée, indépendamment de la charge
Rattrapage automatique
Silencieux
Insensible à la corrosion
| Numéro de commande | Longueur de la course | Arbre en acier Poids supplém. |
Force stat. admis. maxi | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | (par 100 mm)[kg] | axiale[N] | radiale[N] | -0,3 | -0,3 | +0,15 | +0,15 | +0,15 | |||||
| SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) | 300 | 0 | 100 | 400 | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | Sur demande | ||
| SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) | 300 | 0 | 100 | 400 | 65 | 65 | 23 | 52 | 55 | 55 | Sur demande | ||
| SHT-12-ZB-10X12 (1) | 500 | 0,8 | 0,2 | 150 | 600 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | Sur demande | ||
(1) Version standard avec sortie de vis non usinée
| Numéro de commande | I | R | f | lt | tk ±0,1 |
ts | tg | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT-08-ZB-AWM-6.35X12.7 (1) | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 | M6 | 7 | 4,2 | 8 | M5 | 4,6 | 8 | 6,35x12,7 | 17 | 6,35 | 13 |
| SHT-08-ZB-AWM-6X2P1 (1) | 96 | 32 | 1,5 | 15,5 | 10 | 5,5 | M6 | 7 | 4,2 | 8 | M5 | 4,6 | 8 | TR6x2 | 17 | TR6x2 | 13 |
| SHT-12-ZB-10X12 (1) | 2 | 11 | 6,6 | M8 | 6,4 | 6,3 | 10 | M6 | 6 | 12 | 10x12 | 17 | 10x12 |
(1) Version standard avec sortie de vis non usinée