Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Table linéaire à vis drylin® SHT

Les modules linéaires drylin® SHT permettent un déplacement entièrement sans graisse tout en garantissant une grande précision et une grande robustesse de tous les composants. Ils peuvent être configurés de manière individuelle avec des arbres et des vis en différents matériaux, différentes longueurs de chariot et des fonctions supplémentaires. Des unités légères tout en polymères aux solutions en acier massif, chaque utilisateur y trouvera la solution qui lui convient. Quel que soit le système, la longueur peut être choisie individuellement et l'entraînement peut être assuré en option par une molette ou un moteur.
1

Bride en inox, en aluminium, en zinc ou en polymère

2

Sans lubrifiant grâce aux paliers et aux écrous en polymères

3

3 matériaux d'arbre

4

Chariots en aluminium anodisé dur ou en plastique robuste

5

8 pas de vis trapézoïdales et 4 pas de vis hélicoïdales

6

Usinage de la vis en fonction du plan ou sortie de vis Vis en acier, en inox ou en aluminium
Indicateurs de position, poignées de blocage et molettes disponibles




Données techniques

Matériau de l'élément de glissement : iglidur® J
Matériaux d'arbres : Alu, anodisé dur
Cf53
Acier inox
Matériaux des vis trapézoïdales : acier
acier inoxydable
aluminium anodisé dur

Configurateur de technique d'entraînement drylin® SHT

Configuration d'une table linéaire individuelle

Configurateur pour technique d'entraînement
Le nouveau configurateur de technique d'entraînement vous permet de configurer rapidement et simplement votre table linéaire à vis drylin® SHT sur mesure.

Avec sortie directe du poids, du prix et du délai de livraison

Plan coté

Fichier CAO 3D

Quand le choisir ?

Pour les changements de format

Dans les milieux extrêmes

Si une solution prête à monter et peu coûteuse est souhaitée

Si une résistance à la corrosion est exigée

Si le niveau sonore doit être faible

Quand ne pas le choisir ?

Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique

Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire

Si une distance élevée doit être couverte en fonctionnement continu

Technique d'entraînement drylin® SHT

Table linéaire à vis standard

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT – la standard

Exécution robuste

Existe en 3 dimensions différentes

Différents matériaux pour arbre et vis

Sans entretien et résistante à la corrosion

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

Table linéaire à vis précontrainte

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT-PL "Preload"

Ecrou pour vis trapézoïdale précontraint, précontrainte : 50 N

Jeu radial réglable manuellement et en continu

L'extrémité de broche en sortie permet un fonctionnement avec volant manuel et moteur

Table linéaire à vis réglable flexible

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHTC - flexible

Grande flexibilité

Idéale pour les applications à 2 chariots

Fonctionnement à sec sans entretien

Palier au jeu réglable

La table linéaire à vis rapide

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHTS - la solution rapide

Pas : 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

Vis à pas rapide

Solution grande vitesse

Fonctionnement à sec sans entretien

Table linéaire avec fermeture rapide

prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés Table linéaire SHT à fermeture rapide

Version en aluminium

Pour les changements de format rapides

Freinage par blocage automatique, avec

courses au choix

Ecrou "zéro backlash" dans unité linéaire

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHT ZB - Ecou pour vis "zéro backlash" dans unité linéaire

Sans lubrification ni entretien

Précision élevée, indépendamment de la charge

Rattrapage automatique

Silencieux

Insensible à la corrosion

Table linéaire à vis montée sur roulement à billes

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Table linéaire SHT-BB à vis trapézoïdale montée sur roulement à billes

Vitesse et précision plus élevées

Charge radiale possible avec entraînement par courroie

Couple constant

Jeu axial réduit

Table linéaire à vis HTX haute température

prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés SHT – HTX hautes températures

Températures élevées, jusqu´à +180 °C

Arbres et vis en acier inox

Matériau de palier : iglidur® X

Chariots et traverses en aluminium anodisé dur

Table linéaire à vis "design hygiénique"

Délai de livraison sur demande SHTC - HYD design hygiénique

Solution facile à rincer

Les raccords vissés sont facilement accessibles et les écartements généreusement dimensionnés

Matériaux : polymères et inox


drylin® SHTP technique d'entraînement "light"

Table linéaire à vis miniature

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHTP Mini - petite et économique

Version miniature

Très faible poids

Très économique

Résistance à la corrosion

Chariots et traverses en

polymères hautes performances

SHTP : L'économique

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés SHTP - la solution économique

Robuste version en polymères

Faible poids

Economique

Résistance à la corrosion

Table linéaire avec fermeture rapide

Délai de livraison sur demande SHTP - table linéaire à fermeture rapide

Version légère tout en plastique

Pour les changements de format rapides

Freinage par blocage automatique, avec

courses au choix


Tables croisées drylin®

Table croisée précontrainte

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Tables croisées SHT/SHT-PL

Précision élevée, rigidité extrême et alignement précis grâce à une fabrication CNC

Disponible en version Standard et Preload

Montage possible de l'unité supérieure avec alignement à gauche ou à droite


Technique d'entraînement drylin® prête à raccorder pour moteur pas à pas

Accessoires SHT pour raccordement moteurs

Raccordez votre moteur aux unités linéaires sans entretien drylin®, rapidement et simplement. Entretoise, bride support moteur et accouplement sont les éléments constituant le kit de raccordement à votre NEMA23.

Accessoires drylin®

Renvoi d'angle pour module linéaire

Accéssoires drylin® pour modules linéaires

Molettes, renvois d'angle, dispositifs de blocage, indicateur de position, etc.
Vue d'ensemble drylin® E

drylin® E, vue d'ensemble

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Technique d'entraînement drylin® SLW

Des profilés en aluminium à arbre double très résistants à la déformation et de nombreuses variantes de chariot caractérisent la gamme de guidages linéaires drylin® W et constituent un système modulaire idéal pour les modules linéaires drylin® SLW.

drylin® SLW

drylin® SLW : avantages du système en un coup d´oeil

drylin® - 'Recherche de produits

Recherche de produits entraînements linéaires drylin®



prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 12 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG