Marquage de produits industriels

Marquage de produits industriels

Station laser
  • De quoi avait-on besoin ? Une station laser pour le marquage de produits industriels.
  • Exigences : 100 % d'absence de lubrification et d'entretien, compact, faible poids, silencieux et sans vibrations, prix avantageux
  • Produits utilisés : drylin® guidage télescopique, drylin® W guidage, drylin® SLW avec unité linéaire de broche et broche filetée intégrée dryspin® en acier inoxydable
  • Succès pour le client : L'entreprise autrichienne Östling Marking Systems développe une station laser pour le marquage de produits industriels. Pour placer les produits dans la machine, l'opérateur doit soulever une porte coulissante. Pour ce mouvement, les ingénieurs utilisent deux glissières télescopiques de type drylin® W. Un contrepoids est également utilisé à l'intérieur - également logé dans une glissière de type drylin®. Le réglage en hauteur de la surface de travail est assuré par des unités linéaires à vis de la série drylin® SLW, entraînées par un volant. Les composants fonctionnent sans lubrification et sont en outre compacts, légers, silencieux et économiques.

Problème

Solution

Les produits utilisés

Vis

dryspin® Tiges filetées

Rail télescopique

drylin® Glissières télescopiques

Moteur à courant continu

drylin® SLW Unité linéaire

Roulements à billes à collerette ou sur paliers appliques

drylin® W Guidages profilés

Plus d'images d'application

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique