Chaînes porte-câbles pour écluses et installations portuaires

Porte d’écluse électrique
  • Exigent peu d’entretien, montage et rétrofit faciles
  • Résistent aux intempéries et absence de corrosion
  • Sont économiques avec une longue durée durée de vie

Produits à longue durée de vie pour les écluses et installations portuaires

Chaîne porte-câbles à roulettes

Chaînes porte-câbles à roulettes

  • Longue durée de vie grâce au palier lisse en tribo-polymères sans entretien combinée aux maillons de la chaîne
  • Courses longues, jusqu’à 800 m
  • Vitesses maximales de 5 m/s
  • Durée de vie 10 fois plus élevée avec moins de force motrice
Goulotte de guidage en aluminium

Goulottes de guidage

  • Disponibles en inox 304 et inox 316 L
  • Disponibles en aluminium pour résister à l’eau de mer (selon EN6060) et diminuer le poids
  • Disponibles en goulotte de guidage en polymère économique et résistante à la corrosion
Point mobile flottant

Points mobiles flottants

  • Compensation des erreurs de parallélisme sur les courses longues
  • Petits, légers et économiques
  • Compatibles avec isense EC. P pour la surveillance intelligente de l’état de la chaîne
  • Utilisation possible sur différentes chaînes porte-câbles

Câbles pour les mouvements

  • Mis au point pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles
  • Résistants au froid, à la saleté, à la boue, à l’huile, aux UV et à l’eau de mer
  • Utilisation possible en off-shore avec homologation « DNV-GL »

Produits qui ont fait leurs preuves chez nos clients

Ecluse maritime de Wilhelmshaven

Chaîne porte-câbles en utilisation en continu depuis plus de 10 ans sur la deuxième écluse maritime la plus grande au monde en termes de taille

Ecluse à Krammersluis, près de Zeeland

Alimentation fiable en énergie de l'écluse double à Krammersluis

Ecluse à Krammersluis, près de Zeeland

Systèmes de chaînes porte-câbles robustes pour l’écluse de Nieuwdorp

Les services que nous proposons

Ingénierie phase d'étude
Installation d'un système de chaînes porte-câbles
Aperçu laboratoire de tests chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique