Changer de langue :
Systèmes de chaînes électroniques comme alternative aux bagues collectrices, tambours de câbles et systèmes de festons
Les systèmes classiques de transmission de l'énergie peuvent souvent être remplacés avantageusement par des systèmes à chaîne électrique, que ce soit pour un nouvel équipement ou pour la révision de stackers et de reclaimers existants. Les avantages possibles sont ici :
Nos ingénieurs et techniciens vous aident à concevoir votre application :

Exemple de mouvement circulaire avec "guide d'énergie rotatif, ici avec rotation de l'anneau extérieur.
A = partie libre | B = en rotation | C = fin de course
Les chaînes porte-câbles rotatives d'igus résolvent les mouvements circulaires les plus divers. Des angles de rotation jusqu'à 900° ont été réalisés jusqu'à présent. N'hésitez pas à nous demander votre cas particulier.
Les mouvements circulaires nécessitent moins de hauteur de construction. Les chaînes électroniques glissent généralement sur des surfaces en plastique, en acier inoxydable ou en acier et sont guidées dans un mouvement circulaire par des tôles de guidage. Les rayons de courbure, les rayons de cercle et les largeurs de chaîne sont variables.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24