Changer de langue :

La chaîne d'énergie la plus solide - double sécurité - mais flexible
La chaîne offshore OSC d'igus est utilisée dans les conditions les plus difficiles, là où la sécurité, la longévité, les influences environnementales rudes sont décisives pour le fonctionnement de l'installation. L'OSC combine les avantages d'une chaîne d'énergie en plastique avec ceux d'un câble de traction très résistant qui est guidé dans les deux maillons de la chaîne. Les forces de traction sont absorbées par le câble en fibres synthétiques et transmises aux éléments de raccordement. La répartition intérieure peut être adaptée de manière modulaire au projet et au paquet de câbles. La chaîne électronique offre alors un rayon de courbure de 750 mm pour les câbles et les tuyaux.

La répartition intérieure de la chaîne d'énergie peut être adaptée individuellement au projet et aux câbles/tuyaux à utiliser. Les câbles sont disposés côte à côte et séparés les uns des autres par un corps en PU (en forme de peigne). Le bloc de répartition interne est inséré dans un cadre en acier et fermé par le haut à l'aide de vis et d'étriers.
Les maillons de la chaîne OSC sont fabriqués dans un matériau PU expansé et sont donc insensibles aux chocs. Le câble en plastique passe à l'intérieur des maillons et est fixé plusieurs fois dans chaque maillon. Toutes les pièces sont vissées et peuvent être sécurisées deux fois si nécessaire.
Le câble en fibre de verre à haute résistance absorbe les forces de traction et les transmet aux éléments de raccordement. Les câbles restent ainsi libres de toute contrainte de traction. Le câble de traction peut absorber des forces de traction allant jusqu'à 187 kN.
Le câble en fibres synthétiques se termine dans les deux éléments de raccordement en acier. La décharge de traction des câbles se trouve également à cet endroit. L'élément de raccordement peut être vissé à la structure du client grâce à des trous de passage.

| Diamètre des câbles | 80 mm maxi |
| Hi [mm] | 80 mm maxi |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Pas [mm] | 187,5 / 750 |
| Rayon de courbure [mm] | 750 mm |
| Poids [kg/m] | 40 kg/m |
| Charge de travail [kN] | 187 kN |
La chaîne offshore OCS peut être utilisée dans les secteurs suivants :
Pour que les câbles puissent être guidés en toute sécurité dans les applications suspendues, même avec des sections importantes et un poids élevé, igus a développé la chaîne offshore. Il s'agit de la chaîne d'énergie la plus solide et la plus robuste de la maison igus. Elle a été spécialement conçue pour résister à des poids de câbles élevés ou à des charges de vent. Grâce aux câbles en plastique intégrés à l'intérieur des maillons, la chaîne porte-câbles peut supporter des charges de traction jusqu'à 187 kN.
La nouvelle chaîne porte-câbles d'igus est construite autour d'un câble synthétique très résistant à la traction, qui absorbe les forces de traction sur le système. Le câble est composé de fibres synthétiques, ce qui le rend incassable, résistant aux intempéries, flexible et anticorrosion. Cela permet à la chaîne électronique de supporter des charges de traction allant jusqu'à 187 kN.
La chaîne électrique s'ouvre par le haut en dévissant les vis de la barrette d'ouverture. On a ainsi accès à l'ensemble des câbles et on peut les remplacer en conséquence. Une autre possibilité consiste à tirer les câbles dans le sens de la longueur à travers l'OSC.
La livraison de la chaîne OSC dépend de la longueur de la chaîne. Habituellement, la chaîne OSC est livrée prémontée, le montage final étant effectué chez le client. Notre équipe d'installation expérimentée se charge volontiers du montage.
Toutes les pièces de la chaîne sont vissées les unes aux autres, bloquées et collées à l'aide de rondelles coniques. Si nécessaire, ces assemblages peuvent en outre être réalisés avec une goupille fendue pour assurer une double sécurité de vissage.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24