Paliers sans graisse et protection fiable des câbles pour les fauteuils roulants

Fauteuil roulant avec produits igus
Chaîne porte-câbles zipper dans le mécanisme à ciseaux

Réglage électrique du mécanisme à ciseaux

  • Ouverture et fermeture en un clin d'œil
  • Petit pas pour un fonctionnement silencieux et calme
  • Bon guidage des câbles pour éviter les pincements
  • Facile à utiliser
Repose-pieds avec drylin W

Réglage en hauteur du repose-pieds

  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement très silencieux
Accoudoir avec drylin N

Extension des accoudoirs

  • Léger et plat
  • Sans entretien et sans lubrification
  • Pas de bruit
Réglage du dossier et drylin W

Réglage actif du dossier

  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Résistant à l'usure
  • Fonctionnement très silencieux
Réglage du dossier et biellette avec calotte igubal

Réglage du dossier pour une protection anti-frottement

  • 100% sans entretien et sans lubrification
  • Résistant à la saleté et à l'humidité
  • Facile à monter
  • Grande variété de variantes & Longueurs flexibles
igubal dans un levier de commande (« joystick »)

Elément de commande

  • Pivotement et pointage avec un seul élément
  • Sans entretien et sans lubrification
  • Très bon amortissement des vibrations
  • Robuste, insensible à l'humidité
Appui-tête et palier lisse iglidur R

Réglage en hauteur et en profondeur de l'appui-tête

  • Matériau à faible coût pour les grandes séries
  • Facile à ajuster
  • Bon coefficient de frottement
  • Faible jeu
iglidur JVFM dans la fourche de direction

Logement de la fourche de direction

  • Palier lisse à précontrainte radiale et axiale
  • Totalement sans jeu à l'état non chargé
  • Idéal pour un dépliage "" du point d'appui
  • Résistant à la saleté
Roues dentées dans l'entraînement des roues avant

Propulsion des roues avant

  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Silencieux et léger
  • Fabrication individuelle : injectée, imprimée en 3D, tournée ou fraisée

Applications réussies dans les fauteuils roulants

Module siège 3D dans des fauteuils roulants

Module d'assise 3D sans défaillance

Guidage linéaire dans un fauteuil roulant électrique

Guidage linéaire pour fauteuil roulant électrique

Applications dans le domaine médical

Autres exemples de réussite

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique