Changer de langue :
Vous voulez juger par vous-même de la qualité de nos produits ?
Alors, demandez un échantillon gratuit !

Tests d’endurance sous charges, de résistance aux produits chimiques et de fonctionnement silencieux
Dans le plus grand laboratoire de tests de polymères du secteur, les paliers lisses iglidur, les guidages linéaires drylin et les biellettes à pivot sphérique igubal sont passés au crible. L’accent est placé sur l’examen des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur les tests d'assemblages. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur leur longévité.
Sur demande, igus procède également à des essais dans les conditions individuelles des clients.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24