Mon interlocuteur
Sélectionner un département
 

Alimentation en courant quai e-spool® : système de chaînes porte-câbles sans collecteur tournant

Sans collecteur tournant ... peu d'entretien ... inspection facile

L'alimentation en courant à quai igus e-spool est un enrouleur de câbles à moteur permettant de dérouler 1 à 4 câbles convenant aux alimentations haute et basse tension en courant quai.  La rotation du système e-spool est assurée avec un module twisterchain et non avec un collecteur tournant afin de ne pas avoir d'interruption de câbles. Ce module permet jusqu'à 10 rotations du touret, les câbles monoconducteurs (courant électrique, commande, fibre de verre) étant ainsi guidés sans interruption de l'armoire électrique jusqu'à un boîtier de connexion certifié à l'intérieur du système e-spool.
Le système est en général installé dans un conteneur où il est à l'abri des intempéries et des vibrations.

Système :

Système motorisé avec entraînement électrique

Avec panneau de commande et/ou commande à distance

Avec surveillance de la traction et de la longueur

Technologie twisterchain plutôt que collecteur tournant

Version standard en conteneur avec extension de 35 m ou 55 m

Abris spécifiques pour 55 m ou plus

Configuration possible avec différents câbles en fonction de la puissance et de la tension requises

Conformément à ISO 80005-1/80005-3

Avantages :

Sans collecteur tournant

Moins de composants électriques sensibles

Rotation assurée par une chaîne porte-câbles

Pas besoin de pièces en rotation supplémentaires pour la fibre optique

Guidage du câble direct et ininterrompu entre l'armoire et le connecteur

Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations

Peu d'entretien et inspection facile

e-spool dans conteneur

A l'abri du vent et du mauvais temps : l'alimentation en courant quai igus e-spool en version placée dans un conteneur

 
Enrouleur e-spool

Longue durée de vie et moins d'entretien grâce à la chaîne porte-câbles twisterchain

 

Pensez à l'avenir lors de la planification de votre terminal. Tirez profit de la longue expérience igus® dans le secteur maritime. Convenez d'un rendez-vous dès aujourd'hui.


Fixer un rendez-vous

Produits utilisés

twisterchain® série TC56  
twisterchain série TC56

Pour mouvements circulaires et en spirale

chainflex® CFCRANE  
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFCRANE

Pour les sollicitations extrêmement élevées, applications à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV

chainflex® CF330  
Câble de puissance pour moteurs chainflex® CF330.D

Pour les sollicitations extrêmement élevées, résistance aux UV et aux huiles