Câble de puissance pour moteurs chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base d'igupren extrudé sous pression, résistant à l'usure et très résistant à la flexion<br />2. Enrobage de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />3. Caoutchouc conducteur<br />4. Isolation EPM extrudée entre le caoutchouc conducteur<br />5. Conducteur en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Mélange à base d'igupren extrudé sous pression, résistant à l'usure et très résistant à la flexion<br />2. Enrobage de fils de cuivre étamé extrêmement résistant à la flexion<br />3. Caoutchouc conducteur<br />4. Isolation EPM extrudée entre le caoutchouc conducteur<br />5. Conducteur en fils de cuivre étamé très résistant à la flexion
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Pour tensions et puissances extrêmement élevées
  • Gaine extérieure : igupren
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV : Elevée
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-2-1)
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures