Composants pour les caméras

Légers, silencieux, mouvement fluide

Chariot pour caméras de Rail & Tracking Systems
Guidage linéaire drylin W et chariot

Guidages linéaires compacts drylin W

  • Sans graisse ni entretien
  • Silencieux et résistants à la saleté
  • Grand choix de rails et de chariots
dylin ZLW-0630

Axe linéaire avec entraînement à courroie crantée

  • Structure légère en polymères et aluminium
  • Configuration avec moteurs pas à pas / à courant continu drylin E si souhaité
Couronnes d’orientation PRT

Couronnes d'orientation PRT

  • Sans graisse, avec des éléments de glissement en polymères hautes performances résistants à l’usure
  • Également disponible avec surveillance de la position
Palier à collerette iglidur G

Paliers lisses en iglidur G

  • Sans graisse et sans entretien
  • Pour les applications oscillantes et rotatives
  • Très bon coefficient de frottement
Système E6.1

Chaîne porte-câbles E6.1

  • Déplacement silencieux sans vibrations
  • Pour les très fortes accélérations
Câble Ethernet chainflex

Systèmes bus basés sur Ethernet

  • par exemple l’Ethernet CAT6A CFBUS.050
  • pour les sollicitations très élevées
  • avec gaine extérieure TPE
Boîte d'échantillons drylin W

Boîte d'échantillons gratuits technologie linéaire

Domaines d'utilisation

Slider avec produits igus

Slider de caméra

  • Des sliders simples avec entraînement manuel peuvent être configurés sur mesure avec notre système modulaire linéaire drylin W .
  • Si une automatisation, une commande à distance et une plus grande précision sont requises, nous proposons des axes linéaires à courroie crantée et le moteur correspondant avec carte de pilotage ,en version avancée, économique ou professionnellehaut de gamme
  • Le guidage fiable des câbles correspondants est assuré par nos chaînes porte-câbles ultra silencieuses des séries E3 et (pour les vitesses élevées) E6.1.
Grue pour caméra avec produits igus

Grues de caméras (jibs)

Des produits qui font leurs preuves

Trackrunner slider de caméra

Chaînes porte-câbles robustes pour chariots de caméra à grande vitesse

Plateau tournant pour appareil-photo avec couronne d'orientation PRT

Plateau tournant compact pour les prises de vues de produits à 360°

Applications clients technique des scènes et plateaux

... et d'autres d'applications réalisées avec succès

Produits testés en laboratoire de tests pour la pratique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique