Changer de langue :
Les hélices de gouvernail extensibles sont utilisées comme propulsion principale ou pour le positionnement dynamique de navires de travail tels que les poseurs de tubes. Pendant qu'elles sont sorties et rentrées de la coque du bateau, elles doivent être alimentées en partie par de l'hydraulique ou de l'eau et surtout par des câbles de moteur. Pour assurer un guidage sûr des câbles, nous avons dans notre gamme des chaînes porte-câbles qui, grâce à leur matériau synthétique robuste et à leur construction peu encombrante, sont idéales pour cette utilisation. Elles sont résistantes à l'eau salée, à l'huile et aux UV et, comparées aux chaînes porte-câbles en acier, elles marquent des points grâce à leur poids relativement faible et à leur résistance totale à la corrosion.
Outre les chaînes d'énergie individuelles et un grand nombre de câbles certifiés pour l'utilisation offshore, nous proposons des chaînes d'énergie confectionnées. Complètement équipées de câbles et de connecteurs, elles permettent d'économiser du temps d'installation et de montage.
Notre équipe d'ingénierie conçoit les interfaces pour les câbles et les tuyaux avec le système ainsi que les goulottes de guidage en conséquence et les intègre dans le modèle CAO lors de la planification. Tout cela en étroite collaboration avec nos clients, afin d'obtenir au final un système de chaînes porte-câbles qui convainc par sa fiabilité et son absence d'entretien.
Sur un navire de mesure et de forage, le choix d'un propulseur déployable a entraîné un problème dans la construction : de nombreux câbles pour l'alimentation en énergie des entraînements avec un poids élevé devaient être guidés étroitement sur le propulseur tout en étant le plus compact possible. La solution : des chaînes d'énergie de la série E4.1 en tant que chaînes à plusieurs bandes avec des câbles chainflex robustes. Les chaînes sont compactes et, grâce aux câbles internes, elles peuvent suivre des rayons de courbure étroits. Les décharges de traction sur les câbles apportent un soutien supplémentaire et permettent une longue durée de vie.

Qu'il s'agisse d'une transformation ou d'une nouvelle installation : nous proposons des solutions spéciales sur mesure pour des cas d'application exigeants dans le monde entier - de la première esquisse à la mise en service sur place.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24