Changer de langue :

La vidéo suivante montre la différence entre un connecteur normalement vissé et un Speed Tec de TE Connectivity (Intercontec)
Des connecteurs SUB-D sont utilisés pour la transmission des données. Le terme est dérivé du mot anglais D-Subminiature. Ces connecteurs industriels sont parfois aussi appelés D-SUB connecteur. Le D renvoie à la forme extérieure des connecteur et des paliers, qui forment un trapèze aux angles arrondis. Un branchement incorrect par inadvertance est certainement exclu par ce formulaire.
Connecteur puissance, connecteur signaux et plusieurs milliers de composants connecteur, igus répond ainsi avec cette gamme de connecteurs industriels qui offrent une grande disponibilité des matériaux avec une délai de livraison courte.
Confectionnement de câbles igus avec des connecteurs industriels HARTING
Des connecteur carrés lourds vite installés : confectionnement à la machine de readycable igus, avec des câbles chainflex à longue durée de vie et des connecteur HARTING extrêmement robustes.
Qu’il s’agisse de câbles de commandes confectionnés en 24h sur stock ou de confection à partir de l’unité nements sur mesure, la qualité contrôlée des câbles chainflex combinée aux connecteurs HARTING de type Han 3A, 6B, 10B, 16B et 24B offre une solution confectionnée prête à raccorder pour les applications industrielles et qui contribue à éviter le confectionnement complexe des câbles des différentes connecteur tout en garantissant des composants sûrs et à longue durée de vie.

Tout savoir sur le brasage avec le livre blanc gratuit
Quand constructeurs de machines et intégrateurs de systèmes ne peuvent pas faire appel uniquement à des raccords sertis, ils doivent veiller à ce que les raccords brasés soient de grande qualité. Un bon brasage est nécessaire pour que la conductivité électrique des composants soit assurée et constante sur le long terme et pour que le raccord soit protégé sur la durée, par exemple de l’influence de gaz ou de liquides.

Vue d’ensemble connecteur connecteur puissance et signaux
Le programme connecteur igus vous propose un vaste choix de connecteurs ronds (TE Connectivity, Binder), de connecteurs SUB-D de FCT Molex, de boîtier carrés de Harting ou de connecteurs de la série Yamaichi Y-Conkit.
Pour d’autres connecteurs, cet avantage est assuré par le codage des rainures et des tourillon dans les boîtiers.
Sur stock
Aux utilisateurs souhaitant configurer eux-mêmes leur interface sur mesure, Module Connect kits avec trois ou quatre entrées de câbles sont maintenant disponibles.
Ils sont composés de boîtiers, de capots, d’inserts étanchants et de serre-câbles. Les accessoires tels que verrouillages simples et doubles ainsi qu’éléments de fixation nécessaires pour l’application peuvent aussi être commandés avec. igus propose aussi des inserts de contact pour une configuration sur mesure.

Kits connecteurs standards ou personnalisés

Faire coulisser connecteur câble couder, fixer, le tour est joué.L’adaptateur angulaire ibow® vous permet de couder des câbles, même ultérieurement, de manière rapide et ultra flexible.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24