Sans PTFE, conforme à la FDA, recyclé et automatisé

Nos nouveautés et produits phares pour l'emballage et l'agroalimentaire

Technique de stockage pour fonctionnement continu, produits chimiques et hautes températures

Paliers à bride et inserts divisibles

NOUVEAU Paliers / inserts à bride divisés

Palier à jeu réduit

NOUVEAU Matériau : Jeu de palier réduit

Paliers en iglidur H3

NOUVEAU Calottes de palier pour jusqu'à 200 tr/min

Palier à semelle avec inserts de palier divisés

NOUVEAU Palier à semelle avec inserts de palier divisés

Poulie résistante à l'usure

NOUVEAU Poulies résistantes à l'usure

Rouleaux haute performance

NOUVEAU Galets haute performance

Roulettes en plastique durables et résistantes

NOUVEAU Rouleaux en plastique durables et résistants

Roulements à billes très résistants à l'usure

NOUVEAU Roulements à billes résistants à la température et aux produits chimiques

Rouleaux à billes pour la course d'endurance

Galet à billes pour la marche continue

Technique de stockage sans PTFE et testée au PFAS

Paliers lisses sans PTFE

NOUVEAU Palier lisse sans PTFE

Palier lisse iglidur ® JPF

Paliers à fonctionnement continu sans PTFE

Palier lisse iglidur ® JPF

NOUVEAUX axes linéaires sans PTFE

PFAS/PTFE chainflex

Conduites chainflex sans PTFE

Matériaux iglidur sans PTFE

Sans PTFE et testé au PFAS

Matériaux iglidur sans PTFE

Livre blanc : les PFAS en point de mire

Produits conformes à la FDA ou adaptés aux zones humides

drylin W en design hygiénique

NOUVEAU Palier linéaire, conception hygiénique

Axe de courroie dentée ZLW

NOUVEAU Axe conducteur conforme aux normes FDA

drylin W en design hygiénique

NOUVEAU Moteurs pas à pas pour environnements humides

Roulements à billes à gorge profonde conformes aux normes alimentaires

Roulements à billes, secteur alimentaire

Axe linéaire Heavy-Duty

Modules linéaires Heavy Duty

Produits conformes à la FDA

FDA et UE 10/2011

Roulements et chaînes d'énergie recyclés

Chaîne d'énergie en igumid CG LW

NOUVEAU Chaînes porte-câbles recyclées

Paliers lisses iglidur en matières premières renouvelables

Palier lisse ECO

iglidur PRT-02-30-ECO

Couronne d'orientation en regranulat

Empreinte carbone des paliers lisses

Empreinte carbone calculable

Matériaux iglidur sans PTFE

Sans PTFE et testé au PFAS

chainge

Plate-forme de recyclage "chainge"

Durabilité et protection des ressources

Economies réalisées grâce à des paliers lisses polymères chez Heineken Brésil

NOUVEAU Étude sur les roulements sans lubrification de l'Université technique d'Aix-la-Chapelle (RWTH)

Portiques, robots Delta et capteurs

Portiques linéaires 2 axes

NOUVEAU Portique XXL pour jusqu'à 25 kg

Portiques linéaires 2 axes

NOUVEAU Robot Delta en acier inoxydable

Capteur d’état

NOUVEAU Indicateur d'état optique

Des chaînes d'énergie et des câbles intelligents

Chaînes et câbles électriques intelligents

Produits testés par l'IPA pour le packaging pharmaceutique

Portiques linéaires 2 axes

NOUVEAU Support pour chaînes en porte-à-faux pour salles blanches

e-skin flat

Câble plat avec classe ISO 1

e-skin Wellroht

Tubes ondulés avec classe ISO 1

Livre blanc sur les chaînes porte-câbles pour les salles blanches

Whitepaper Chaînes porte-câbles pour salles blanches

Produits en salle blanche

Produits pour les salles blanches

Cobot ReBeL

Tests en salle blanche dans notre propre laboratoire

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique