Nouveautés rotules lisses igubal®

Rotules lisses fortes charges et sans lubrification

Rouleau de guidage igus ELM cylindrique avec extérieur foncé et alésage intérieur clair.

Inserts pour paliers avec joint intégré

Palier lisse avec anneau intérieur bleu.

igubal 2.0, embouts à rotule métalliques avec bague intérieure en polymère

Embouts à rotule métalliques igubal 2.0 avec différents coussinets iglidur en plusieurs couleurs.
MatériauDomaine d'utilisation
iglidur JRésistance élevée à l’usure
iglidur A181Conformité FDA et UE 10/2011
iglidur XLarge plage de températures (-100 °C à +250 °C, brièvement jusqu'à +315 °C -)
iglidur GCharges dynamiques

Conception optimisée pour nos paliers appliques

Composants de palier igubal HMI EFOM-2.0-30 et EFSM-2.0-30 côte à côte.

Extension de notre gamme de paliers à semelle pour les trackers solaires

Boîtier ESQM-2.0-120 avec ouverture carrée.

Rotules lisses en polymère pour les charges statiques élevées

Chargeuse avec paliers lisses igubal Heavy-Duty pour un godet avant robuste.

Livre blanc sur nos paliers appliques séparables (en anglais)

FLXXX-KS-J3EM-TP palier à bride en version fendue monté sur un arbre.
Maquette de livre blanc igus sur les paliers à bride fendus igubal, avec pages produit et exemples d’application.
Télécharger le livre blanc maintenant (en anglais)

Autres nouveautés

Support de tuyau PA205-KS avec deux inserts en plastique semi-circulaires.

Paliers à semelle à fermeture rapide

Calottes en iglidur H3 paliers pour arbres de 25 mm de diamètre

Couronne dentée à rayons pour un composant technique.
Bague d’espacement avec deux brides de fixation pour monter un roulement.

Calottes séparables pour le palier à semelle PP205

Echange rapide

NOUVEAU | Brochure numérique : igubal en pratique

Brochure d’applications igubal et pages de magazine ouvertes sur des applications en serre.

Les applications de nos produits sont aussi variées que les idées de nos clients !

Téléchargez la brochure maintenant !
Support igus en deux pièces en plastique noir avec vis métalliques.

Bague de serrage séparable pour profilés carrés

Support articulé igus avec deux goujons filetés.

Biellette à pivot sphérique en polymères

Plus d’informations sur les rotules lisses igubal

Boutique

Outil

Base de connaissances

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique