Changer de langue :
Usure pivotante, mode course unique

angle de rotation : 48° ; charge : 29,5 Mpa
Résultat du test
Le matériau iglidur Z présente un taux d'usure significativement plus faible par rapport à un "palier métallique roulé" avec couche de glissement. Dans ces conditions, la surface de l'arbre chromé dur peut être considérée comme résistante à la corrosion. Les traces de corrosion visibles proviennent donc clairement du dos métallique du palier. De même, la couche de glissement est déjà partiellement usée.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24