Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur® pour les fortes charges ?

Les matériaux iglidur® pour les fortes charges allient une grande résistance à l'usure à une grande tenue face aux charges (statiques) élevées, aux chocs et aux charges de bord. S'ils partagent ces propriétés, ils ont aussi chacun leurs points forts. Par charge élevée, on entend des pressions de surface radiales de plus de 30 MPa environ jusqu'à 100 MPa et bien au-delà (100 MPa correspondent à 1 000 kg pesant sur une douille de 10 mm x 10 mm).

Les matériaux iglidur® pour les fortes charges ont les propriétés suivantes :


iglidur® Q2 : longue durée de vie sous fortes charges

  • Résistance à l'usure et à la déformation sous fortes charges
  • Produit économique
  • Sans graisse et sans entretien
Matériau iglidur® Q2 et propriétés

iglidur® Q : pour les charges élevées

  • Pour les charges élevées, ésistant à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour une très bonne résistance à l'abrasion, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des valeurs p x v extrêmement élevées
  • Bon coefficient de frottement
Matériau iglidur® Q et propriétés

iglidur® Q290 : fortes charges sur les arbres tendres

  • Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
  • Longue durée de vie, notamment sur les arbres tendres
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Jusqu'à +140°C en service continu
Matériau iglidur® Q290 et propriétés

iglidur® TX1 : le spécialiste des charges élevées

  • Pour les charges statiques en continu très élevées, jusqu'à 200 MPa
  • Pour les applications oscillantes soumises à de fortes charges, jusqu'à 140 MPa en dynamique
  • Bonne résistance aux températures et aux agents chimiques 
  • Grande résistance à la déformation en présence d'impacts et de coups puissants
Matériau iglidur® TX1 et propriétés

Produits igus® en matériaux iglidur® dans la boutique en ligne

1) Température maxi d'emploi en continu
2) Pression de surface statique maxi recommandée à +20 °C
3) Meilleure combinaison en rotation avec p = 1MPa, v = 0,3 m/s


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.