Changer de langue :

Les galets de guidage servent au déplacement sans heurt et au transport sûr de charges dans différentes applications. Ils assurent un mouvement linéaire constant dans les rails et les guides. Ils sont utilisés entre autres dans les applications suivantes :
Nos galets de guidage en plastique ne nécessitent pas de lubrification supplémentaire, supportent des charges élevées et nécessitent peu d'entretien. Nous livrons des galets de guidage avec un profil en L, en U et en V dans de nombreux matériaux pour les domaines d'application les plus divers. Des fabrications spéciales sont également possibles.







En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24