L'iglidur AC500 est un perfectionnement du matériau iglidur A500, il est détectable et a une durée de vie optimisée. Les paliers lisses en AC500 sont homologués pour le contact direct avec les produits alimentaires. Ils offrent une excellente résistance aux agents chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. L'utilisation de produits de nettoyage ne s'oppose donc aucunement à l'utilisation de paliers lisses AC500.
L'usure de l'iglidur A500 et de l'iglidur AC500 a été testée en rotation à p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.
Test d'usure avec arbre en 304L
L'iglidur AC500 a été mis au point pour le secteur des produits alimentaires et des boissons. Il peut être exposé à des températures élevées et est aussi extrêmement résistant aux agents chimiques. La désinfection et la stérilisation d'une installation ne posent donc pas problème aux paliers lisses en iglidur AC500. Ces paliers lisses sont extrêmement performants, avec un frottement et une usure très bas. Ce matériau est également facile à détecter en raison de sa couleur bleue. Le matériau AC500 est idéal pour les installations de soutirage de boissons par exemple.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24