Changer de langue :
Fonctionnement sûr, longue durée de vie, silence, résistance à l'abrasion, faible encombrement : telles sont les exigences posées aux chaînes d'énergie utilisées dans les systèmes de préparation automatique de médicaments de la société Omnicell GmbH (anciennement Mach4 Automatisierungstechnik GmbH). Que ce soit dans une pharmacie, un hôpital ou une maison de soins, les installations modulaires pour le stockage et le déstockage rapides peuvent être adaptées à presque toutes les conditions d'espace sur place. Des alimentations en énergie readychain entièrement confectionnées assurent ici la sécurité de fonctionnement nécessaire.
Améliorer la technique ... Réduire les coûts.
Dans ce magazine, vous trouverez de nombreuses possibilités et exemples d'application pour améliorer la technique et / ou réduire les coûts avec des systèmes de chaînes d'énergie prêts à monter.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24