Chaîne porte-câbles 3D antistatique

Forme fermée spécialement conçue pour les robots et les applications tridimensionnelles

Vos avantages avec les produits ESD

  • Matériau ESD testé avec plus de 10 millions de cycles pour répondre aux exigences les plus élevées
  • Possibilité de remplacer des maillons individuels et il n'est pas nécessaire de remplacer tout le système ou le paquet de tuyaux
  • Pas de temps d'attente, car les tailles TRC.40, TRC.60 & TRC.70 sont disponibles en stock en version ESD
  • Éprouvé depuis des années dans les zones de protection EX

Caractéristiques de construction des chaînes porte-câbles igus triflex® R série TRC :

Industries typiques et exemples d'applications

Tailles de chaînes ESD disponibles en stock

TRC.40 ESD
TRC.60 ESD
TRC.70 ESD

Elément de fixation en matériau ESD

Eléments de fixation triflex R
  • Fixation rapide et simple de la chaîne porte-câble
  • Temps d'arrêt très courts lors du remplacement d'une chaîne triflex remplie® R
  • Elément de raccordement avec dents de décharge de traction (1)
  • Elément de raccordement sans dents de décharge de traction (2)
  • Élément de raccordement comme raccordement intermédiaire (3)
  • Montage rapide avec fermeture à déclic imperdable
  • Trous d'adaptation pour les types de robots courants
  • Fixation finale ou intermédiaire possible

Avec décharge de traction, disponible en stock en 3 tailles et en matériau ESD

Elément de fixation à serre-câbles TR.40.01

TR.40.01.ESD

TR.60 et TR.70.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Possibilités d'utilisation des éléments de raccordement

Elément de fixation triflex R standard
Contrôle ESD

Conductivité des produits igus® en igumid ESD

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique