comportement de combustion-chaînes d'énergie

Comportement au feu des chaînes d'énergie avec igumid G et NB

Comportement au feu igumid NB

  • Classification UL94 - V2
  • VDE 0304 partie 3/5.70 Classification - IIb
  • DIN 4102 inflammabilité des matériaux de construction - B2
  • Veuillez demander les variantes V0 disponibles
easy chain

easy chain

  • Faible coût
  • Classe d'inflammabilité UL94-V2
  • Convient aux applications en salle blanche
Chaînes porte-câbles série F17

Chaînes porte-câbles série F17

  • Contour extérieur résistant à la saleté
  • Elément de raccordement avec décharge de traction intégrée
  • Grande hauteur intérieure, faible largeur extérieure

Comportement au feu igumid G

  • Méthode d'essai VDE 0304 partie 3/5.70
  • Essai selon UL94 : Essais standard d'inflammabilité des matières plastiques pour les composants dans les installations et appareils - Classification : 94 H pour une épaisseur de corps de 3,2 et 1,6 mm
  • Test selon DIN 4102 Comportement au feu des matériaux et composants de construction - Classification : Classe de matériaux de construction B 2
  • Variantes spéciales avec propriétés auto-extinguibles (UL94-V2 ou UL94-V0) sur demande
Chaînes porte-câbles E2/000

Chaînes porte-câbles E2/000

  • Système de taille moyenne et stable
  • Pour les longues distances de déplacement jusqu'à 150 m
  • Montage facile
Chaîne porte-câbles E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

  • Grande stabilité grâce à la poignée arrière ""
  • Fonctionnement silencieux
  • Montage rapide

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique