Chaîne d'énergie à rouleaux robuste sur les déchargeurs de navires sur plus de 400 m de déplacement

Sur cette grue STS en Malaisie, une chaîne énergétique à rouleaux réduit la puissance d'entraînement de 75%.

Fiche signalétique

Chaîne porte-câbles

Problème

Solution

Grue
igus® Chaîne d'énergie sur une grue
igus® Chaîne d'énergie sur une grue, dans une enceinte en acier inoxydable.
  • Course de déplacement 73 m
  • Vitesse 19,8 m/min
  • Accélération 0,5 m/s2
  • Poids de remplissage 4,1 kg/m
  • Diverses chaînes de la gamme Chainflex
  • Course 90 m
  • vitesse 189,6 m/min
  • Accélération 1 m/s2
  • Poids de remplissage 41,03 kg/m
  • Chaîne électrique utilisée® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Tous les câbles igus® chainflex®
  • Déplacement longitudinal (Cross Travel) 441,3
  • L'accélération est de 0,1 m/s2
  • La vitesse est de 30 m/min

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique