Changer de langue :
Fixer les sets de montage Basic à l'intérieur 3a ou à l'extérieur 3b (vérifier si la résistance de la fixation est suffisante). Veiller à ce que les sets de montage et les raccords dépassent à moitié de la gouttière et que l'écrou coulissant soit correctement inséré dans le profilé en C.
Le profilé en caoutchouc est coupé à la longueur du caniveau (standard 2 m) et pressé à la main dans la rainure prévue. (Photo : côté gauche. Le côté droit s'effectue de manière inversée. A répéter pour tous les segments de caniveau).
1 Assembler les deux parties latérales du caniveau en les faisant glisser l'une contre l'autre (prévoir au moins +2 mm de jeu !).
2 + 3 Recouvrir la moitié de chaque segment de caniveau avec le kit de montage.
1 Réglez le jeu minimum requis "chaîne/goulotte" de 2 mm des deux côtés.
2 Testez si la chaîne électronique® se déplace sans problème et facilement dans le canal de guidage. En cas d'alimentation centrale avec KMA, veuillez tenir compte de la largeur du KMA.
3 Une fois que vous avez réglé le jeu minimum et que tous les segments de la goulotte sont alignés, resserrez tous les raccords à vis de la goulotte. Couples de serrage pour les vis de fixation des kits de montage : M6 : 10 Nm / M8 : 23 Nm.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24