Changer de langue :
À quoi sert le nouveau produit ?
L'ancien système modulaire igus® pour application rotative a été remanié et optimisé grâce à notre longue expérience en matière de solutions de projets individuels. La nouvelle chaîne porte-câbles rotative SRM est livrée sous forme de système complet avec la chaîne électronique®, les éléments de raccordement, la répartition intérieure, la décharge de traction et la goulotte de guidage en acier galvanisé.
Domaine d'application
Le système complet est prévu pour toutes les applications de rotation dans presque tous les secteurs avec un diamètre extérieur jusqu'à 2,8 mètres et un angle de rotation jusqu'à 380°.
Quels sont les avantages ?
Avec le SRM, nos clients reçoivent un système complet adapté avec une garantie système. Tous les composants nécessaires peuvent être commandés avec un seul numéro d'identification.
Tailles pour le système SRM
Diamètre extérieur 600 et 800 avec chaîne électrique® E4.21
Diamètre extérieur 900 et 1200 avec chaîne électronique® E4.32
Diamètre extérieur 1500 et 1800 avec chaîne électronique® E4.42
Diamètre extérieur 2400 et 2800 avec chaîne électronique® E4.56
Exigences individuelles
Des angles de rotation ou des diamètres plus importants sont toujours possibles avec une conception individuelle. Les dimensions intermédiaires peuvent être calculées facilement et immédiatement.
Grâce à notre nouveau service gratuit de réalité augmentée, vous pouvez tester le module de rotation Stahl. Appelez le service avec votre PC et scannez le code QR avec votre appareil intelligent pour obtenir le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec votre appareil intelligent.

Système complet avec goulotte de guidage en plastique, angle de rotation 360
Le guide d'énergie rotatif PRM est une goulotte en plastique destinée par exemple aux petites machines de mesure et de manutention. Le guidage convient également aux applications de caméras. Il ne nécessite pas de contacts glissants et est protégé contre la corrosion.

Dix conseils précieux pour bien choisir sa goulotte de guidage pour les modules circulaires si vous souhaitez les construire vous-même. Évitez les erreurs qui peuvent impacter la durée de vie de votre installation et qui risqueraient d’entraîner des pannes.
Aperçu du contenu :
- Intégrer correctement les tôles déflectrices
- Conseils pour la pose des câbles
- Limiter l'angle de rotation maximal
- Générer des données CAO pour goulottes et modules complets
Télécharger gratuitement les 10 conseils. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et/ou une assistance.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24