Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Série P4.80

1

Système de Chaînes Porte-Câbles à roulettes en polymères tribo-optimisés, exigeant peu d´entretien

2

Entretoises AUTO-GLIDE en forme de peigne

3

Roulettes et maillons spéciaux pour un faible niveau sonore

4

Brin supérieur et brin inférieur ne se rencontrent pas

5

Pas identique avec ou sans roulettes

6

4 hauteurs internes : 32 mm, 42 mm, 56 mm et 80 mm

 
Plan techn.  
Plan techn.  
Plan techn.  
Plan techn.  

A1 = point mobile A2 = point fixe B1 = point mobile
B2 = point fixe B3 = goulotte de guidage avec
bande de glissement
B4 = goulotte de guidage sans
bande de glissement
B5 = longueur totale goulotte
de guidage
S = course R = rayon de courbure
H = hauteur de montage nominale HF = Hauteur de construction
nécessaire
HRI = Hauteur interne goulotte
D = porte-à-faux, rayon de la
Chaîne en position finale
K = π • R + "sécurité" D2 = Porte-à-faux sur les
courses longues glissantes
K2 = *supplément H2 = *hauteur de montage ∆CL = point fixe décalé
*avec point mobile rabaissé
 
Courses longues de 10 m à 600 m max.
Vitesse maxi en roulement / accélération maxi en roulement max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Masse de remplissage max. 7,00 [kg/m]
Matériau - Température admissible °C igumid G / -40° à +120° C
Classe d´inflammabilité, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Gamme de produits P4.80
Réf. : Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur interne Hauteur extérieure Rayon de courbure patin H D K    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm] [kg/m]          
 P4.80.18.150.0 187 256 80 108 150 8,85 420 315 675 Sur demande 
 P4.80.18.200.0 187 256 80 108 200 8,85 520 365 830 Sur demande 
 P4.80.18.250.0 187 256 80 108 250 8,85 620 415 990 Sur demande 
 P4.80.18.300.0 187 256 80 108 300 8,85 720 465 1145 Sur demande 
 P4.80.18.350.0 187 256 80 108 350 8,85 820 515 1300 Sur demande 
 P4.80.18.400.0 187 256 80 108 400 8,85 920 565 1460 Sur demande 
 P4.80.18.450.0 187 256 80 108 450 8,85 1020 610 1615 Sur demande 
 P4.80.18.500.0 187 256 80 108 500 8,85 1120 665 1775 Sur demande 
 P4.80.20.150.0 200 276 80 108 150 9,13 420 315 675 Sur demande 
 P4.80.20.200.0 200 276 80 108 200 9,13 520 365 830 Sur demande 
 P4.80.20.250.0 200 276 80 108 250 9,13 620 415 990 Sur demande 
 P4.80.20.300.0 200 276 80 108 300 9,13 720 465 1145 Sur demande 
 P4.80.20.350.0 200 276 80 108 350 9,13 820 515 1300 Sur demande 
 P4.80.20.400.0 200 276 80 108 400 9,13 920 565 1460 Sur demande 
 P4.80.20.450.0 200 276 80 108 450 9,13 1020 610 1615 Sur demande 
 P4.80.20.500.0 200 276 80 108 500 9,13 1120 665 1775 Sur demande 
 P4.80.25.150.0 250 326 80 108 150 9,46 420 315 675 Sur demande 
 P4.80.25.200.0 250 326 80 108 200 9,46 520 365 830 Sur demande 
 P4.80.25.250.0 250 326 80 108 250 9,46 620 415 990 Sur demande 
 P4.80.25.300.0 250 326 80 108 300 9,46 720 465 1145 Sur demande 
 P4.80.25.350.0 250 326 80 108 350 9,46 820 515 1300 Sur demande 
 P4.80.25.400.0 250 326 80 108 400 9,46 920 565 1460 Sur demande 
 P4.80.25.450.0 250 326 80 108 450 9,46 1020 610 1615 Sur demande 
 P4.80.25.500.0 250 326 80 108 500 9,46 1120 665 1775 Sur demande 
 P4.80.30.150.0 300 376 80 108 150 9,83 420 315 675 Sur demande 
 P4.80.30.200.0 300 376 80 108 200 9,83 520 365 830 Sur demande 
 P4.80.30.250.0 300 376 80 108 250 9,83 620 415 990 Sur demande 
 P4.80.30.300.0 300 376 80 108 300 9,83 720 465 1145 Sur demande 
 P4.80.30.350.0 300 376 80 108 350 9,83 820 515 1300 Sur demande 
 P4.80.30.400.0 300 376 80 108 400 9,83 920 565 1460 Sur demande 
 P4.80.30.450.0 300 376 80 108 450 9,83 1020 610 1615 Sur demande 
 P4.80.30.500.0 300 376 80 108 500 9,83 1120 665 1775 Sur demande 
 P4.80.35.150.0 350 426 80 108 150 10,19 420 315 675 Sur demande 
 P4.80.35.200.0 350 426 80 108 200 10,19 520 365 830 Sur demande 
 P4.80.35.250.0 350 426 80 108 250 10,19 620 415 990 Sur demande 
 P4.80.35.300.0 350 426 80 108 300 10,19 720 465 1145 Sur demande 
 P4.80.35.350.0 350 426 80 108 350 10,19 820 515 1300 Sur demande 
 P4.80.35.400.0 350 426 80 108 400 10,19 920 565 1460 Sur demande 
 P4.80.35.450.0 350 426 80 108 450 10,19 1020 610 1615 Sur demande 
 P4.80.35.500.0 350 426 80 108 500 10,19 1120 665 1775 Sur demande 
 P4.80.40.150.0 400 476 80 108 150 10,46 420 315 675 Sur demande 
 P4.80.40.200.0 400 476 80 108 200 10,46 520 365 830 Sur demande 
 P4.80.40.250.0 400 476 80 108 250 10,46 620 415 990 Sur demande 
 P4.80.40.300.0 400 476 80 108 300 10,46 720 465 1145 Sur demande 
 P4.80.40.350.0 400 476 80 108 350 10,46 820 515 1300 Sur demande 
 P4.80.40.400.0 400 476 80 108 400 10,46 920 565 1460 Sur demande 
 P4.80.40.450.0 400 476 80 108 450 10,46 1020 610 1615 Sur demande 
 P4.80.40.500.0 400 476 80 108 500 10,46 1120 665 1775 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Série P4.80 - Séparation interne

 
 

Standard - pour toutes les applications

Séparateur, pied large pour force de retenue maximale et une bonne stabilité dans les Chaînes

Réf.    
 80.1 Sur demande 
 80.1.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 

Montage plus rapide des câbles

Fixe d´un côté avec pied large, autre côté étroit pour un montage aisé des câbles (léger blocage).

Réf.    
 80.2 Sur demande 
 80.2.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 

Pour un grand nombre de câbles fins

Séparateur à pied étroit pour de nombreux câbles fins juxtaposés. Compact, fixation sûre - pour Chaînes Porte-Câbles.

Réf.    
 80.3 Sur demande 
 80.3.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 

Encliquetage sûr tous les 5 mm

Séparateur bloquant pour l´entretoise ouvrable bloquante à gradation. Permet un positionnement exact.

Réf.    
 80.5 Sur demande 
 80.5.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
 

Subdivision horizontale

S´enclenche de façon sûre dans le séparateur aux deux extrémités, blocage fixe en largeur possible. Utilisation possible comme fond intermédiaire pour une subdivision continue ou comme fond encliquetable pour un système d´étagères à 5 niveau

Réf. Largeur    
 521.050 50 Sur demande 
 521.065 65 Sur demande 
 521.075 75 Sur demande 
 521.100 100 Sur demande 
 521.125 125 Sur demande 
 521.150 150 Sur demande 
 521.175 175 Sur demande 
 521.200 200 Sur demande 
 521.225 225 Sur demande 
 521.250 250 Sur demande 
 521.300 300 Sur demande 
 521.350 350 Sur demande 
 521.450 450 Sur demande 
 520.050 50 Sur demande 
 520.065 65 Sur demande 
 520.075 75 Sur demande 
 520.100 100 Sur demande 
 520.125 125 Sur demande 
 520.150 150 Sur demande 
 520.175 175 Sur demande 
 520.200 200 Sur demande 
 520.225 225 Sur demande 
 520.250 250 Sur demande 
 520.300 300 Sur demande 
 520.375 375 Sur demande 
 520.387 387 Sur demande 
 521.375 375 Sur demande 
 521.387 387 Sur demande 
 520.350 350 Sur demande 
 520.450 450 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Division interne étroite série P4.80

Séparateur fin 80.12  
Séparateur fin 80.12  

Séparateurs fins

Le nouveau design permet l'insertion ultra rapide
de fonds encliquetables sur plusieurs couches et réduit ainsi nettement
le temps de confectionnement. Possibilité d'échange extrêmement rapide de
câbles individuels dans des chaînes porte-câbles très remplies.

Référence    
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog

P4.80 - éléments de fixation plastique/métal oscillants

P4 80

A = point fixe en plastique | B = point mobile en acier

 

Pour les liaisons oscillantes

Raccord sûr pour votre application

Même jeu (2 pièces) pour toutes les largeurs de chaîne

Conducteur

P4 80

A = Point fixe | B = Mobile compris

 
Référence
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog