série | Hauteur intérieure
Hi [mm] | Largeur intérieure
Bi [mm] | Largeur extérieure
Ba [mm] | Hauteur extérieure
Ha [mm] | Rayon de courbure
R [mm] | Longueur
autoportante maxi |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Vitesse maxi FLG / accélération maxi FLG(1) | maximum 10 [m/s] / maximum 100 [m/s2] | |
Classe d'inflammabilité, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Matériau, température admissible °C | igumid G / -40° à +100° C | |
Vitesse maxi FLB / accélération maxi FLB(2) | maximum 3 [m/s] / maximum 6 [m/s2] |
Série gaine |
Application autoportante |
Application verticale suspendue |
Application verticale debout |
Sur chant en autoportance |
Application circulaire |
Application en zigzag |
rx32 | ≤ 1,20 m | Sur demande | Sur demande | Sur demande | - | Sur demande |
rx40 | ≤ 1,50 m | Sur demande | Sur demande | Sur demande | - | Sur demande |
rx48 | ≤ 1,80 m | Sur demande | Sur demande | Sur demande | - | Sur demande |
rx56 | ≤ 2,00 m | Sur demande | Sur demande | Sur demande | - | Sur demande |