Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Instructions de montage gaine porte-câbles RX

Démontage / montage d'un couvercle

Conseil : retirez le couvercle en partant du point mobile

De chaque côté, tournez la fermeture à clip rotatif de 180° dans le sens inverse des aiguilles d´une montre.
Desserrez les deux couvercles suivant celui à échanger afin de pouvoir retirer ce dernier.
Mettez en place le couvercle comme indiqué sur la photo, en soulevant le couvercle suivant si besoin est.
Tournez la fermeture à clip rotatif de 180° dans le sens des aiguilles d´une montre.

Echange d´un maillon de Chaîne

Démontage / séparation

Ouvrez 3 couvercles après le maillon de Chaîne à échanger, 2 couvercles avant et celui du maillon.
montage RX Retirez ensuite 1 couvercle avant le maillon à échanger, 1 après et celui du maillon afin d'avoir 2 maillons ouverts.
Placez le tournevis entre les 2 maillons de la Chaîne (cf. gros plan)...
...faites légèrement levier sur un côté en tournant le tournevis et séparez la gaine en le tournant.
Répétez les étapes 3+4...
...et retirez le maillon.

Montage / ajustage

Conseil : remettez les couvercles en partant du point fixe.

Enclenchez la Gaine d´un côté et...
...enclenchez ensuite l´autre côté en appuyant sur le maillon.
Enfoncez avec une légère pression le boulon du maillon dans l´alésage, pliez la Gaine dans le rayon, si besoin est, jusqu´à ce que le téton se bloque.
Mettez en place le couvercle, alignez-le et serrez...
...en tournant la fermeture rotative de 180° dans le sens des aiguilles d´une montre.

Attention : ne tournez pas la fermeture à clip rotatif de plus de 180°. Lors de l´ouverture, la mise en place du couvercle deviendrait alors plus difficile. Lors de la mise en place, ajustez le couvercle en exerçant une légère pression et corrigez la position du clip si besoin est.


Vidéo :