Instructions de montage pour la chaîne énergétique RX E-Tubes

Demontage / Montage eines Deckels

Le tube RX est plié à 180 degrés avec un outil.
Segments de tube noirs avec éléments de connexion alignés.
Éléments de tube avec joint de montage visible, montrés en gros plan.
Montage du tuyau avec repère de rotation à 180 degrés.

Remplacement d'un maillon de chaîne

Un doigt indique la rigidité du matériau d’un échantillon de tube sur une échelle.
Assemblage de sections de tube à la main.
Montage d’un collier de tuyau avec gros plan sur la fixation.
Assemblage de modules tubulaires noirs avec une tige d’espacement blanche entre eux.
Un raccord de tubes maintient plusieurs tubes noirs pendant qu’une main aligne l’assemblage.
Deux raccords de tuyau noirs sont assemblés à la main.

Montage / Zusammenbau

Une main relie des segments de tube noirs.
Montage du tuyau à deux mains sur une pièce noire.
Des mains assemblent une pièce tubulaire noire avec une ligne guide orange.
Deux mains assemblent des segments de tube noirs.
Montage du tube avec rotation de 180 degrés et tournevis.

Vidéo :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique