Instructions de montage pour la chaîne énergétique RX E-Tubes
Demontage / Montage eines Deckels
Tipp: Entnahme der Deckel aus Mitnehmer-Richtung
Tourner la fermeture à clip rotatif de 180° des deux côtés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Desserrez au total deux autres couvercles suivants pour retirer le couvercle à remplacer.
Remettez le couvercle en place comme indiqué sur la photo,le cas échéant, soulevez le couvercle suivant.
Tournez la fermeture à clip rotatif de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
Remplacement d'un maillon de chaîne
Démontage / séparation
Ouvrez 3 couvercles derrière, 2 devant et celui du maillon à remplacer.
Retirez ensuite 1 couvercle avant, 1 après le maillon à remplacer, ainsi que celui du maillon à remplacer lui-même, de sorte que 2 maillons soient ouverts.
Placez le tournevis entre les 2 maillons de la chaîne (comme indiqué sur la photo détaillée)...
...faites légèrement levier sur un côté en tournant le tournevis et écartez le tube.
Répétez les étapes 3+4...
...et retirez le maillon de la chaîne.
Montage / Zusammenbau
Tipp: Einbau der Deckel aus Festpunkt-Richtung
Placer le tube d'un côté et l'autre côté...
...réajuster en comprimant le maillon de la chaîne.
Appuyer légèrement sur l'axe du maillon de la chaîne pour l'enfoncer dans le trou, en pliant éventuellement le tube dans le rayon, jusqu'à ce que l'axe s'enclenche.
Mettre en place le couvercle, l'aligner et le serrer...
...tourner le bouchon rotatif de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre.
Veuillez noter que : La fermeture à clip rotatif ne doit pas être tournée de plus de 180° lors de l'ouverture, sinon le montage des couvercles sera plus difficile. Ajustez les couvercles lors du montage en exerçant une légère pression et corrigez le cas échéant la position du clip rotatif.
Vidéo :
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions