Chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4 : pour masses de remplissage et vitesses très élevées

Chaîne porte-câbles à roulettes P4
  • Le pas des maillons avec et sans roulette est identique.
  • Les roulettes du brin supérieur passent à travers les roulettes du brin inférieur (pas l'un sur l'autre comme sur les chaînes à roulettes profilés précédentes), d'où un fonctionnement très silencieux
  • Roulette "imperdable" intégré dans la partie latérale
  • Longs trajets (jusqu'à 800 m), charges supplémentaires élevées (jusqu'à 30 kg/m)
  • Pour de très longues courses et des vitesses élevées jusqu'à 10 m/s de vitesse de déplacement
  • Les entretoises AUTO-GLIDE assurent un guidage sûr pour les très longues distances de déplacement.
  • Disponible en 2 hauteurs intérieures (32 et 42 mm)
  • Système modulaire P4 avec répartitions intérieures du système E4
  • Forte réduction de la force d'entraînement à moins de 25 % pour déplacer la chaîne porte-câbles
  • Peut être équipé du système de surveillance de l'état i.Sense

Données techniques :

Vitesse en glissement Accélération en glissement Matériau igumid G, température admissible en °C Classe d’inflammabilité, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94 HB

Série P4.32

P4.32

Série P4.42

P4.42

Essai courses longues

Système P4 mis en pratique

Technique de formage

Technologie de formage

Chargeur à portique

Portique

Portique linéaire

Portique linéaire

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Système P4.1

Système P4.1

Evolution des chaînes porte-câbles à roulettes

Évolution de la chaîne porte-câbles à roulettes

Courses longues

Longues courses

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique