Changer de langue :
Chaînes d'énergie à rouleaux pour un portique linéaire très dynamique
Le client final de l'industrie automobile a besoin de portiques de chargement avec une durée de vie très élevée pour usiner ses pièces. Ils doivent fonctionner silencieusement et simplifier les processus. Cela fonctionne grâce à une dynamique beaucoup plus élevée. Le fournisseur OEM fournit des chaînes énergétiques à rouleaux à faible usure pour ce nouveau développement complexe. D'une part, elles peuvent être conçues plus petites, d'autre part, elles sont très silencieuses et accompagnent durablement les accélérations et les vitesses élevées.
"Nos portiques linéaires fonctionnent généralement six jours par semaine en trois équipes. Il faut donc des composants extrêmement robustes dans tous les domaines. Les arrêts de machines ou d'installations ne doivent tout simplement pas se produire."
Peter Vogl, directeur de la construction & Développement chez GROB-Werke GmbH & Co. KG à propos des exigences de l'installation
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24