Chaîne porte-câbles offshore OSC

Chaîne porte-câbles off-shore OSC
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Mise en place de la chaîne offshore OCS

Chaîne porte-câbles off-shore OSC

Répartition intérieure

Maillons de chaîne

Câble en fibre de verre

Éléments de raccordement

Chaîne offshore OSC
Chaîne offshore OSC
Diamètre des câbles 80 mm maxi
Hi [mm] 80 mm maxi
Ha [mm] 180 mm
Pas [mm] 187,5 / 750
Rayon de courbure [mm] 750 mm
Poids [kg/m] 40 kg/m
Charge de travail [kN] 187 kN

Les projets les plus passionnants avec la chaîne offshore OSC

Système de gestion de câble d'alimentation terrestre pour l'unité de stockage flottante au Bahreïn

Réservoir flottant dans un terminal GNL

Câblage solide pour installation de forage pour parcs éoliens

Chaîne porte-câbles offshore

Foire aux questions

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Câbles chainflex

Câbles chainflex

Garantie

Système prêt à l'emploi readychain

Etude & conception

Etude & conception

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique