Pose de câbles et tuyaux dans des chaînes porte-câbles

Règles de remplissage des chaînes porte-câbles

Règles générales de remplissage pour les câbles

Directives générales pour la pose de câbles et tuyaux dans les chaînes porte-câbles
Directives générales pour la pose de câbles et tuyaux dans les chaînes porte-câbles
Directives générales pour la pose de câbles et tuyaux dans les chaînes porte-câbles

division interne des chaînes porte-câbles

division interne des chaînes porte-câbles

Directives relatives à la relocalisation

Directives de pose de câbles électriques ronds dans les chaînes porte-câbles

Pour câbles électriques ronds

  1. Les câbles doivent être posés sans torsion. Les tourets ou les couronnes ne doivent pas être déroulés debout. Les câbles chainflex peuvent être posés directement. Il nest pas nécessaire de les étendre ou de les dérouler avant la montage.
  2. Les câbles doivent être posés de sorte à ce que chaque câble puisse se déplacer
  3. librement dans le sens longitudinal. Les câbles doivent pouvoir se déplacer librement dans le rayon. Ce point doit être vérifié quand le brin supérieur a atteint la plus grande longueur libre.
  4. Le compartimentage de lespace intérieur à laide de divisions internes igus est nécessaire dès lors que sont posés plusieurs câbles présentant des diamètres différents. Il est important que les câbles ne
  5. puissent pas sentrelacer « en tire-bouchon ». Pour les câbles pourvus de gaines extérieures de différentes textures, veiller à ce que celles-ci ne « collent » pas les unes aux autres. Le cas échéant, il est nécessaire de les séparer. Des câbles chainflex®
  6. de tous les séries peuvent être combinés. Les câbles électriques ronds doivent être pourvus des deux côtés serre-câbles. Dans des cas exceptionnels, il est possible de renoncer au serre-câbles à lextrémité fixe de la chaîne porte-câbles. Pour la plupart des câbles, un écart de 10 à 30 fois le diamètre du câble est recommandé entre la fin du mouvement de courbure et la fixation. Les câbles chainflex, par contre, peuvent être soulagés en traction directement sur le élément de fixation, un fait confirmé par des séries dessais.
Directives pour la pose de tuyaux pneumatiques dans les chaînes porte-câbles

Pour tuyaux pneumatiques

Directives pour la pose de câbles rubans dans les chaînes porte-câbles

Pour câbles plats

Directives pour la pose de câbles rubans dans les chaînes porte-câbles

Tuyaux hydrauliques

Clips à rouleaux

Clips à rouleaux

Boutique chaînes porte-câbles

Boutique chaînes porte-câbles

Wiki chaînes porte-câbles

Base de connaissances chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique