Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Série P41.80

  • Système de chaînes porte-câbles à roulettes exigeant peu d'entretien, doté de roulettes en polymères tribo-optimisés

  • Entretoises AUTO-GLIDE en forme de peignes

  • Structure spéciale des maillons à roulettes et des autres maillons pour un fonctionnement peu bruyant

  • Brin supérieur et brin inférieur se déplaçant l'un au-dessus de l'autre en décalé

  • Même pas pour les maillons avec roulettes et sans roulettes

  • Faible hauteur de montage, très faible encombrement

  • Grande sécurité, la chaîne porte-câbles étant sur chant

  • Amortissement du bruit

  • Système entièrement fermé avec couvercle optionnel

  • Disponible en 4 hauteurs intérieures : 56 et 80 mm

  • Photo système P4.1  
    Plan  
    Plan  
    Plan  
    Plan  

    A1 = point mobile A2 = point fixe B1 = point mobile
    B2 = point fixe B3 = goulotte de guidage avec bande de glissement B4 = goulotte de guidage sans bande de glissement
    B5 = longueur totale de la goulotte de guidage S = course R = rayon de courbure
    H = hauteur nominale de montage HF = hauteur de montage nécessaire HRI = hauteur intérieure de la goulotte
    D = porte-à-faux, rayon en position finale K = π • R + « sécurité » D2 = porte-à-faux sur les applications glissantes
    K2 = *supplément H2 = *hauteur de montage ∆CL = décalage point fixe
    *si le point mobile est rabaissé
     
    Courses glissantes de 10 m à 600 m maximum
    Vitesse maximale en roulement / accélération maximale en roulement maximum 10 [m/s] / maximum 50 [m/s²]
    Masse de remplissage 7,00 [kg/m] maximum
    Matériau, température admissible °C igumid G / -40° à +120° C
    Classe d'inflammabilité, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

    Gamme de produits P41.80
    Série Hauteur intérieure Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur extérieure Rayon de courbure Course
    Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m]
     P41.80.18.250.0 80 187 256 108 250 600 Sur demande 
     P41.80.18.300.0 80 187 256 108 300 800 Sur demande 
     P41.80.18.350.0 80 187 256 108 350 970 Sur demande 
     P41.80.20.250.0 80 200 276 108 250 600 Sur demande 
     P41.80.20.300.0 80 200 276 108 300 800 Sur demande 
     P41.80.20.350.0 80 200 276 108 350 970 Sur demande 
     P41.80.25.250.0 80 250 326 108 250 600 Sur demande 
     P41.80.25.300.0 80 250 326 108 300 800 Sur demande 
     P41.80.25.350.0 80 250 326 108 350 970 Sur demande 
     P41.80.30.250.0 80 300 376 108 250 600 Sur demande 
     P41.80.30.300.0 80 300 376 108 300 800 Sur demande 
     P41.80.30.350.0 80 300 376 108 350 970 Sur demande 
     P41.80.35.250.0 80 350 426 108 250 600 Sur demande 
     P41.80.35.300.0 80 350 426 108 300 800 Sur demande 
     P41.80.35.350.0 80 350 426 108 350 970 Sur demande 
     P41.80.40.250.0 80 400 476 108 250 600 Sur demande 
     P41.80.40.300.0 80 400 476 108 300 800 Sur demande 
     P41.80.40.350.0 80 400 476 108 350 970 Sur demande 
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    CAO 3D Commande d‘échantillons Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

    Série P4.80, division interne

     
     

    Standard, pour tous les usages

    Séparateur avec pied large pour force de retenue maximale et bonne tenue dans les chaînes porte-câbles.

    Référence    
     80.1 Sur demande 
     80.1.1 Sur demande 
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
     

    Montage plus rapide des câbles

    Fixe d'un côté avec pied large, autre côté étroit pour un montage aisé des câbles (blocage facile).

    Référence    
     80.2 Sur demande 
     80.2.1 Sur demande 
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
     

    Pour de nombreux câbles fins

    Séparateur avec pied étroit pour de nombreux câbles fins juxtaposés. Compact, bonne tenue, pour les chaînes porte-câbles.

    Référence    
     80.3 Sur demande 
     80.3.1 Sur demande 
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
     

    Blocage sûr à des crans de 5 mm

    Séparateur cranté pour entretoise et couvercle avec marquage. Positionnement exact.

    Référence    
     80.5 Sur demande 
     80.5.1 Sur demande 
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
     

    Division horizontale

    Blocage sûr aux deux extrémités dans le séparateur, positionnement fixe possible en largeur. Comme fond intermédiaire pour une subdivision traversante ou comme fond encliquetable pour un système à étagères sur 5 niveaux.

    Référence Largeur    
     521.050 50 Sur demande 
     521.065 65 Sur demande 
     521.075 75 Sur demande 
     521.100 100 Sur demande 
     521.125 125 Sur demande 
     521.150 150 Sur demande 
     521.175 175 Sur demande 
     521.200 200 Sur demande 
     521.225 225 Sur demande 
     521.250 250 Sur demande 
     521.300 300 Sur demande 
     521.350 350 Sur demande 
     521.450 450 Sur demande 
     520.050 50 Sur demande 
     520.065 65 Sur demande 
     520.075 75 Sur demande 
     520.100 100 Sur demande 
     520.125 125 Sur demande 
     520.150 150 Sur demande 
     520.175 175 Sur demande 
     520.200 200 Sur demande 
     520.225 225 Sur demande 
     520.250 250 Sur demande 
     520.300 300 Sur demande 
     520.375 375 Sur demande 
     520.387 387 Sur demande 
     521.375 375 Sur demande 
     521.387 387 Sur demande 
     520.350 350 Sur demande 
     520.450 450 Sur demande 
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

    P4.80, éléments de fixation plastique/métal oscillants

    P4 80

    A = point fixe en plastique | B = point mobile en acier

     

    Pour les liaisons oscillantes

    Raccord sûr pour votre application

    Même jeu (2 pièces) pour toutes les largeurs de chaîne

    Conducteur

    P4 80

    A = point fixe | B = point mobile

     
    Référence
    Plus d'informations sur l'article choisi :
    myCatalog