Les porte-câbles verticaux font leurs preuves dans les transstockeurs de SIVAplan

Le spécialiste de la logistique mise sur le système de chaînes d'énergie guidelok pour les conduites suspendues

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Le système de guidage pour chaînes porte-câbles verticales : guidelok slimeline P; des chaînes porte-câbles et des câbles chainflex, livrés entièrement confectionnés comme système readychain.
  • Les exigences : Un guidage de ligne vertical pour des transstockeurs, se déplaçant avec une dynamique élevée. Même à des vitesses élevées et lors de freinages brusques, le guidage des câbles doit être maintenu en toute sécurité dans la voie.
  • Secteur : Transstockeurs, intralogistique
  • Le succès pour le client : Avec le système de guidage guidelok, le maintien sûr des chaînes porte-câbles suspendues est garanti grâce à la bascule actionnée automatiquement. Et les readychain livrés préconfectionnés permettent d'économiser du temps de montage lors de l'installation du transstockeur.
Transgerbeurs SIVAPlan

Problème

Solution

readychain
Transgerbeurs

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique